VL2 BPC 1000 - 박스 PC
2403046

Intel® Atom™ E3845 프로세서 및 최대 4 GB RAM이 장착된 팬리스 설계 방식의 IP30 등급 산업용 박스 PC(BPC). 대용량 저장소 옵션으로 HDD 및 SSD를 선택할 수 있습니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








이점

간편하게 액세스할 수 있는 컴포넌트로 인한 손쉬운 유지 관리
산업용 애플리케이션을 위한 팬리스 설계
박스 PC(BPC)로 구성 가능