VL BPC MINI - 박스 PC
2700773

넓은 온도 범위, IP20 등급 팬리스 Valueline® 산업용 박스 PC(BPC), 에너지 효율적인 Intel® Atom™ 프로세서 장착. 최대 2 GB RAM, 1 GB - 32 GB CompactFlash®(CF) 카드 대량 저장소, 운영 체제 선택 가능.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







이점

패널 또는 DIN 레일 마운팅
-40 °C ... 65 °C의 주변 작동 온도 범위
임베디드 운영 체제만 지원
IP20 등급
공간 절약형 폼팩터
산업용 애플리케이션을 위한 팬리스 설계
혹독한 환경을 위한 내충격 및 내진동 옵션
맞춤형 구성 가능