VL BPC 1000 - 박스 PC
2701291

에너지 효율적인 Intel® Atom™ 프로세서가 장착된 IP20 등급 팬리스 Valueline® 산업용 박스 PC(BPC). 2 GB RAM, 1 GB - 32 GB의 CompactFlash(CF) 대량 저장소, 운영 체제 선택 가능.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







이점

패널 또는 DIN 레일 마운팅
IP20 등급
0 °C ... 50 °C 의 주변 작동 온도
공간 절약형 폼팩터
산업용 애플리케이션을 위한 팬리스 설계
Energy-efficient Intel® Atom™ 프로세서
맞춤형 구성 가능