Basicline 3000 PC는 뛰어난 처리 및 그래픽 성능과 에너지 효율성을 동시에 제공하는 Intel® Celeron® 1020E 2.2 GHz 프로세서가 장착된 구성 가능한 박스 PC입니다. 견고한 설계와 풍부한 I/O 기능을 제공하는 Basicline 3000은 다양한 분야에서 사용될 수 있습니다. 내장된 3개의 COM 포트를 사용해 기존 RS-232 장치에 연결할 수 있습니다. 또한 1개의 COM 포트는 RS-422 또는 RS-485 프로토콜용으로 구성될 수 있습니다. BL BPC 3000은 다양한 옵션을 사용해 구성할 수 있습니다. BL BPC 3001은 고객이 선택한 운영 체제 및 대용량 저장 장치(CF 카드, SSD 또는 HDD)를 사용하도록 사전 구성되어 제공됩니다.
BL BPC 3001
-
박스 PC
2400080
IP20 등급 산업용 박스 PC(BPC), 에너지 효율적인 Intel® 듀얼 코어 Celeron® 프로세서, Intel HD 4000 그래픽 및 4 GB RAM 장착. CF, HDD 또는 SSD 대용량 저장소 설치 가능
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
IP20 등급
3개의 COM 포트
Intel® HD Graphics 4000
강력하고 효율적인 듀얼 코어 Intel® Celeron® 프로세서