Basicline 3000 PC는 뛰어난 처리 및 그래픽 성능과 에너지 효율성을 동시에 제공하는 Intel® Celeron® 1020E 2.2 GHz 프로세서가 장착된 구성 가능한 박스 PC입니다. 견고한 설계와 풍부한 I/O 기능을 제공하는 Basicline 3000은 다양한 분야에서 사용될 수 있습니다. 내장된 3개의 COM 포트를 사용해 기존 RS-232 장치에 연결할 수 있습니다. 또한 1개의 COM 포트는 RS-422 또는 RS-485 프로토콜용으로 구성될 수 있습니다. BL BPC 3000은 다양한 옵션을 사용해 구성할 수 있습니다. BL BPC 3001은 고객이 선택한 운영 체제 및 대용량 저장 장치(CF 카드, SSD 또는 HDD)를 사용하도록 사전 구성되어 제공됩니다.
BL BPC 3000
-
박스 PC
2400082
IP20 등급 산업용 박스 PC(BPC), 에너지 효율적인 Intel® 듀얼 코어 Celeron® 프로세서, Intel HD 4000 그래픽 및 4 GB RAM 장착. CF, HDD 및 SSD 포맷의 대용량 저장소 옵션
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 박스 PC |
| 컴퓨터 데이터 | |
| 프로세서 | Intel® Celeron® 1020E 2.2 GHz |
| 운영 체제 | 운영 체제 없음 |
| Windows® Embedded Standard 2009 | |
| Windows® Embedded Standard 7 | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| 주 메모리 | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| 데이터 저장소 | 데이터 저장소 없음 |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| CompactFlash®, 1 GB | |
| CompactFlash®, 2 GB | |
| CompactFlash®, 4 GB | |
| CompactFlash®, 8 GB | |
| CompactFlash®, 16 GB | |
| CompactFlash®, 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| 냉각 | 액티브 |
| 슬롯 | 슬롯 없음 |
| 광디스크 | 드라이브 없음 |
| 디스플레이 | |
| 디스플레이 타입 | 디스플레이 없음 |
| 화면 해상도 | 없음 |
| 터치 기술 | 터치 기술 없음 |
| 디스플레이 조명 타입 | 없음 |
| 배터리 서비스 수명 | 5년(일반) |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 전원 공급 장치 | 24 V DC ±20 % |
| 실시간 클럭(clock) | |
| 실시간 클럭 | 예(배터리 지원) |
| 공급 | |
| 전력 소모량 | 일반 |
| 연결 타입 | COMBICON |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| 인터페이스 | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 4x USB 2.0 | |
| 모니터 출력 | 1x VGA |
| 네트워크 | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
| LAN 칩셋 | Realtek® 8111F PCI-E |
| 폭 | 357 mm |
| 높이 | 190 mm |
| 깊이 | 87 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | 0 °C ... 45 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 충격 | 15g, IEC 60068-2-27에 따른 11 ms |
| 진동 (동작) | DIN EN 60068-2-6 |
| 마운트 타입 | 패널 마운팅 |
| 항목 번호 | 2400082 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DRBABA |
| 개당 중량(패키지 포함) | 5,443 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 5,443 g |
| 관세 번호 | 84715000 |
| 원산지 | TW |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
BL 3000/7000 16 GB SSD KIT - 메모리 2400022
-
BL 3000/7000 32 GB SSD KIT - 메모리 2400023
-
BL 3000/7000 320 GB HDD KIT - 메모리 2400021
-
BL 3000/7000 500 GB HDD KIT - 메모리 1066706
-
BL 3000/7000 SATA TRAY - 탈착식 하드 드라이브 트레이 2400026
-
UPGRADE WIN 7 PRO SP1 X64-DE - 소프트웨어 패키지 2402618
-
16GB CF - 메모리 카드 2701668
-
32GB CF - 메모리 카드 2701669
-
VL 1 GB CF - 메모리 카드 2913155
-
VL 2 GB CF - 메모리 카드 2913156
-
VL 4 GB CF - 메모리 카드 2913157
-
VL 8 GB CF - 메모리 2913158
-
PC-PWR-FLTR-2 - 버퍼 모듈 2402941
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - 소프트웨어 패키지 1096119
이점
3개의 COM 포트
IP20 등급
Intel® HD Graphics 4000
강력하고 효율적인 듀얼 코어 Intel® Celeron® 프로세서