RW 5 - 볼트 연결 단자대
RW 5
-
볼트 연결 단자대
3073584
패널 연결 터미널 블록, 핀 수: 1, 폭: 16.3 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
패널 연결 터미널 블록
제품군
RW 5
핀 수
1
간격
16.3 mm
연결 수
2
행 수
1
전위
1
절연 특성
과전압 카테고리
III
오염등급
3
전기적 속성
정격 서지 전압
8 kV
정격 전압(II/2)
1000 V
정격 전압(III/2)
1000 V
정격 전압(III/3)
1000 V
소재 사양
색상
회색
UL 94에 따른 난연성등급
V0
플라스틱 소재
I
절연 소재
PA
접점 표면
주석 Sn
저온 정적 절연 소재 적용
-60 °C
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21))
130 °C
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B)
130 °C
치수
치수 도면
폭
16.3 mm
간격
16.3 mm
플레이트 두께
1 mm ... 6 mm
외부 치수(dimensions)
높이_외부
38.2 mm
길이_외부
40.4 mm
내부 치수
폭_내부
16.3 mm
높이_내부
38.2 mm
길이_내부
28.7 mm
기계 테스트
기계적 강도
결과
테스트 통과
전기 테스트
서지 전압 테스트
테스트 전압 설정점
9.8 kV
결과
테스트 통과
온도 상승 테스트
필수 온도 상승 테스트
온도 증가 ≤ 45 K
결과
테스트 통과
단기 내력 전류 16 mm²
1.92 kA
결과
테스트 통과
전원 주파수 내전압
테스트 전압 설정점
2.2 kV
결과
테스트 통과
환경 및 실제 조건
니들 내염성 테스트
노출 시간
30 s
결과
테스트 통과
상용 데이터
항목 번호
3073584
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
AA1DHA
GTIN
4046356368391
개당 중량(패키지 포함)
44.64 g
개당 중량(패키지 제외)
44.64 g
관세 번호
85369010
원산지
CN
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(a), 6(a)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
SZS 1,0X6,5 VDE
-
스크류 드라이버
1205079
UC-TM 12
-
단자대용 마커
0819194
UC-TM 16
-
단자대용 마커
0819217
UC-TMF 12
-
단자대용 마커
0819233
UC-TMF 16
-
단자대용 마커
0819262
TMT (EX9,5)R
-
단자대용 마커
0828295
제품 도움말