BNB WH:SYMBOLE - 마커 핀
0810915

마커 핀, 스터드(Stud), 흰색(RAL 9010), 라벨링됨, 수평: 기호 +,-,/,~,ERD,SERD, L1, L2, L3 PE, PEN(최대 3자), 마운팅 타입: 플러그-인, 단자대 폭의 경우: 4.2 mm, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 4 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품