BMKT 70X30 WH:PAPER
-
라벨
0811215
라벨, 롤, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 5000, 텍스트 필드 높이: 30 mm, 텍스트 필드 폭: 70 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
소재 파일은 다운로드 - “소프트웨어 업데이트 - 마킹” 아래의 CLIP PROJECT 소프트웨어에서 다운로드할 수 있습니다