BMK 15X 9 YE CUS
-
천 라벨 시트
0824229
천 라벨 시트, 주문 가능: 시트, yellow (RAL 1018), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 324, 텍스트 필드 높이: 9 mm, 텍스트 필드 폭: 15 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
다양한 치수로 제공됨
손으로 또는 플로터를 사용해 라벨링하기 위한 접착식 라벨
곡선 또는 평평하지 않은 표면이나 둥근 모서리에도 단단히 접착됩
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 BMK ... 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.