BTK - 블라인드 슬리브
BTK
-
블라인드 슬리브
3063471
블라인드 슬리브, 소형
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
제품 설명
더미 슬리브를 사용하면 KEL 밀폐 프레임에서 불필요한 피드스루 핀을 닫을 수 있습니다.
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
케이블 슬리브
전선 수
0
소재 사양
소재
탄성중합체
UL 94에 따른 난연성등급
V0
특성
전선 밀폐 범위
블라인드 슬리브
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP54
주변 온도(작동)
-20 °C ... 80 °C
상용 데이터
항목 번호
3063471
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AF7CCX
GTIN
4046356301329
개당 중량(패키지 포함)
5.6 g
개당 중량(패키지 제외)
5.37 g
관세 번호
40169300
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27144425
ECLASS-15.0
27144425
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말