RVT-AL/ST 4/14 - 블라인드 리벳
3240517

블라인드 리벳, Ø 4.0 mm, 슬리브 길이 14 mm, 알루미늄 슬리브, 아연 도금 스틸 핀, 플랫 헤드, DIN 7337 A와 유사한 표준 버전, UW/RW/PW 25용

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품


이점

컴팩트한 인체 공학적 디자인의 플라이어
단자대용으로 특수하게 설계된 RW... 및 UW... 고전류 패널 피드스루 단자대의 고정을 위한 특수 리벳이 제공됩니다.
직경 2.4 mm ... 3.2 mm,, 4 mm 및 4.8 mm ... 5.0 mm 의 리벳용 인서트 3개