CUC-PPC-C2ZNI-DC - 더미 플러그
CUC-PPC-C2ZNI-DC
-
더미 플러그
1001432
더미 플러그, 보호 수준: IP65/IP67, 소재: 아연 다이 캐스트, 색상: 은색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
데이터 플러그
애플리케이션
전원
치수
폭
31 mm
높이
36 mm
길이
67 mm
소재 사양
색상
은색
소재
금속
UL 94에 따른 난연성등급
V0
밀폐 소재
NBR
하우징 소재
아연 다이 캐스트
하우징 표면 소재
니켈 도금
소재, O-링
NBR
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65/IP67
주변 온도(작동)
-40 °C ... 85 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 85 °C
주변 온도 (조립)
-10 °C ... 40 °C
상용 데이터
항목 번호
1001432
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ABNOHZ
GTIN
4055626469683
개당 중량(패키지 포함)
106.1 g
개당 중량(패키지 제외)
101.5 g
관세 번호
85366990
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440114
ECLASS-15.0
27440114
ETIM
ETIM 10.0
EC002636
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말