BL2 BPC/PPC X100 RTC BATTERY - 배터리
BL2 BPC/PPC X100 RTC BATTERY
-
배터리
1367121
BL2 BPC/PPC x100용 실시간 클록 배터리 - 교체 부품
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
배터리
상용 데이터
항목 번호
1367121
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRBABZ
GTIN
4063151720452
개당 중량(패키지 포함)
11 g
개당 중량(패키지 제외)
10 g
관세 번호
85065030
원산지
ID
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
19200192
ECLASS-15.0
19200192
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)
(CAS-NO: 110-71-4)
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.499 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말