CPH 9-15 - 휨 방지 슬리브
CPH 9-15
-
휨 방지 슬리브
3000768
휨 방지 슬리브, 케이블 직경 9 mm ... 15 mm용, 직경: 12 mm, 색상: 검정
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
치수
직경
12 mm
내부 치수
내부 직경
9 mm
소재 사양
색상
검정색 (RAL 9005)
소재
PA 6.6
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 85 °C
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 55 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
3000768
패키지 단위
25 pc
최소 주문 수량
25 pc
제품 키
BE2ZWX
GTIN
4046356689861
개당 중량(패키지 포함)
3.68 g
개당 중량(패키지 제외)
3.3 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.064 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말