BCP-508- 2 GN BD:Q2,-SO - PCB 커넥터
1901592

제품군 COMBICON Connectors M
케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 5.08 mm
연결 방법 장력 슬리브가 있는 스크류 연결
스크류 헤드 형태 슬롯 Torx가 있는 Phillips recess
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 색상: 연한 녹색, 핀 수: 2, 제품군: BCP, 간격: 5.08 mm, 스크류 헤드 형태: H1L 슬롯 Torx가 있는 Phillips recess, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
2개의 전선 연결 허용