연속 모니터링 및 인텔리전트 관리를 위해 QUINT UPS와 지속적으로 통신합니다. 배터리 모듈의 자동 탐지와 작동 중에 공구가 필요 없는 스위칭으로 인해 빠른 설치가 가능합니다. IQ Technology가 포함된 QUINT UPS용 배터리 모듈은 창고를 떠나기 전에 완전히 충전됩니다.
UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH
-
배터리 모듈
2320306
배터리 모듈, 납 AGM, VRLA 기술, 24 V DC, 3.4 Ah, 공구가 필요 없는 배터리 교체, 자동 탐지, QUINT UPS-IQ 통신
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
최대 버퍼 시간
납 AGM(Absorbent Glass Mat) 기술