UM-ALU 4 FOOT - 베이스 래치
2200974

프레스 드로잉 섹션 하우징, DIN 레일용 스냅-온 풋, 스크류 포함

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

알루미늄 압출 프로파일
다양한 연결 기술
DIN 레일에 마운트 가능
42.5 mm ... 990 mm의 길이로 제공, 임의의 길이로 커팅 가능
75 mm 및 105 mm의 전체 폭으로 제공
EMC 보호