EH SNAPLOCK SET WALL MOUNT OG - 베이스 래치
2202007

DIN 레일 하우징, 패널 마운트용 베이스 래치, 폭: 28.8 mm, 높이: 18.7 mm, 깊이: 4.15 mm, 색상: 주황색 (유사 RAL 2003)

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

공구 없이 손쉬운 마운팅
하우징 모듈의 손쉬운 패널 마운팅 가능
UL 94에 따른 가연성 등급 HB