UMK-BE 45 GY - 베이스 부품
UMK-BE 45 GY
-
베이스 부품
2971771
전자 기판 베이스, 플러그 삽입 모듈 기본 부품
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
컴포넌트 하우징 하단부
하우징 타입
프레스 드로잉 섹션 하우징
하우징 시리즈
UMK
제품군
UMK BE
설계
모듈 폭 45mm, 하우징 상단을 연 상태로 둘 수 있기 때문에 부품을 실제 프로파일 높이 이상 돌출시킬 수 있습니다.
통풍구 있음
아니오
치수
치수 도면
깊이
15.5 mm
길이
45 mm
외부 치수(dimensions)
프로파일 폭(외부)
77 mm
내부 치수
프로파일 폭(내부)
72.2 mm
소재 사양
색상 (하우징)
회색 (RAL 7042)
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V2
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 105 °C (전력 손실에 따라 다름)
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 55 °C
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 100 °C
상대 습도 (보관/운송)
80 %
상용 데이터
항목 번호
2971771
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
ACHDCA
GTIN
4017918365462
개당 중량(패키지 포함)
16.04 g
개당 중량(패키지 제외)
16.04 g
관세 번호
84879090
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27190601
ECLASS-15.0
27190601
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
승인
UL 승인됨
승인 ID: E240868
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.101 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
UMK-FE GY
-
풋 부품
2971784
UMK-BE 22,5 GY
-
베이스 부품
2973083
제품 도움말