UM-BE 16,5 - 베이스 부품
UM-BE 16,5
-
베이스 부품
2956903
스냅 풋이 없는 기본 부품, 립이 있는 여러 기본 부품 배열용, L = 16.5mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
컴포넌트 하우징 하단부
하우징 타입
프레스 드로잉 섹션 하우징
하우징 타입
플러그-인 모듈 DIN 레일 마운트 베이스
하우징 시리즈
UM
제품군
UM BE
통풍구 있음
아니오
치수
폭
16.5 mm
깊이
111 mm
소재 사양
색상 (하우징)
녹색 (RAL 6021)
소재
PA
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 105 °C (전력 손실에 따라 다름)
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 55 °C
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 100 °C
상대 습도 (보관/운송)
80 %
PCB 데이터
PCB 홀더 수
1
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
상용 데이터
항목 번호
2956903
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ACHDDA
GTIN
4017918085995
개당 중량(패키지 포함)
8.42 g
개당 중량(패키지 제외)
8.484 g
관세 번호
85369010
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27190601
ECLASS-15.0
27190601
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
승인
UL 승인됨
승인 ID: E240868
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
0.062 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말