RAD-CON-MCX-RPSMA-EX
-
안테나 케이블
2885621
안테나 배리어, 설치: Class I, Div. 1, Grps. A, B, C, D; Class II, Div. 1, Grps. F, G, 주파수 범위: 0.3G Hz … 6 GHz, 연결: RSMA(수) -> MCX(수), 0.7 m / 2.3 ft. 연결 케이블 포함, UL HazLoc 승인
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
광범위한 사용(주파수 범위 0.3 ... 6 GHz)
영역 0, 1 및 2의 위험 영역에서 표준 안테나 사용