VMT PUSH BUTTON PAD - 알루미늄 하우징 뒷면
2700854

알루미늄 하우징 후면부, 은 도색, 피닉스컨택트 SACC-E-MS-17CON-M16/0,5 SCO 플러그-인 커넥터(포함되지 않음)용으로 준비됨
유리 섬유 강화 플라스틱으로 제작된 전면부 하우징, 5개의 보어 홀(Ø 22.5mm) 포함, 배선 또는 버튼 없음

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품