AI 0,5-8 OG-S
-
페룰
1212784
테이프 처리된 페룰, 0.5 mm2, 슬리브 길이: 8 mm, 플라스틱 칼라 있음, DIN 46228-4에 따름, 특수 색상: 오렌지색, Crimphandy를 사용한 안전하고 편리한 처리를 위한 기능 엔드 있음, 각각 20개의 스트립, 스트립당 50개의 슬리브 있음
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
Crimphandy에 대응하는 테이프 처리된 페룰은 특히 CLIPLINE complete 시스템의 모듈형 단자대를 포함한 모든 모듈형 단자대에서 사용하기에 적합합니다.
플라스틱 슬리브가 있는 페룰은 주석 도금된 연성 전해 구리로 제작됩니다.