HCS-T MEDIUM W-GLUE - 접착식
2203747

디스플레이 창용 전사 접착식

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

핸드헬드 장치에 적합
LCD 디스플레이 및 멤브래인 키패드의 손쉬운 통합
인체 공학적 직선 또는 스태거드(staggered) 하우징 설계
모듈형 설계로 인한 빠른 마운팅

자주 묻는 질문


디스플레이를 하우징에 어떻게 부착할 수 있나요?

마운팅 세트를 사용하면 큰 어려움 없이 디스플레이를 마운팅할 수 있습니다. 마운팅 세트는 "액세서리"에서 찾아볼 수 있습니다. 구성기에서 하우징을 쉽게 조립할 수도 있습니다. 해당 마운팅 세트는 출력입니다. 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0512를 입력하여 구성기를 찾아볼 수 있습니다.... 자세히 보기

마운팅 세트를 사용하면 큰 어려움 없이 디스플레이를 마운팅할 수 있습니다. 마운팅 세트는 "액세서리"에서 찾아볼 수 있습니다. 구성기에서 하우징을 쉽게 조립할 수도 있습니다. 해당 마운팅 세트는 출력입니다. 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0512를 입력하여 구성기를 찾아볼 수 있습니다.

덜 보기

핸드헬드 하우징에 개별 브레이크아웃을 삽입할 수 있습니까?

예, 브레이크아웃 및 맞춤화를 사용할 수 있습니다. 당사 서비스 센터에서도 가능합니다. 이렇게 하려면 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0685를 입력하고 연락처 양식을 사용하십시오.


멤브래인 키패드도 맞춤화할 수 있습니까?

예, 당사 구성기를 사용하여 멤브래인 키패드를 맞춤화할 수 있습니다. 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0512를 입력하면 이 구성기에 쉽게 접속하실 수 있습니다. 당사 서비스 센터에 문의하실 수도 있습니다. 이렇게 하려면 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0685를 입력하고 연락처 양식을 사용하십시오.... 자세히 보기

예, 당사 구성기를 사용하여 멤브래인 키패드를 맞춤화할 수 있습니다. 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0512를 입력하면 이 구성기에 쉽게 접속하실 수 있습니다. 당사 서비스 센터에 문의하실 수도 있습니다. 이렇게 하려면 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0685를 입력하고 연락처 양식을 사용하십시오.

덜 보기

핸드헬드 하우징에 충격 방지 케이스를 사용할 수 있습니까?

예, 충격 방지 케이스는 요청에 따라 사용이 가능합니다.


헨드헬드 하우징 조립에는 어떤 공구가 필요합니까?

HCS를 마운팅하려면 PH 0 일자 스크류 드라이버가 필요합니다. 이 공구는 "액세서리" 영역 또는 품목 번호 1212558에서 찾아보실 수 있습니다. 디스플레이가 장착된 경우에는 Torx T6도 필요합니다.


핸드헬드 하우징에 어떤 연결 기술을 사용할 수 있습니까?

전면부 패널 덕분에 핸드헬드 하우징은 포괄적인 연결 기술을 위한 충분한 공간을 제공합니다. SPE 및 SAC 커넥터부터 기존 RJ45 잭까지 다양한 연결 기술을 통합할 수 있습니다. 관련 문의는 당사 서비스 센터로 해 주십시오. 이렇게 하려면 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0685를 입력하고 연락처 양식을 사용하십시오.