HS 25 A - 어댑터 슬리브
HS 25 A
-
어댑터 슬리브
0913168
어댑터 슬리브, 정격 전류: 25 A, 직경: 16.5 mm, 색상: 노란색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
연결 데이터
정격 전류
25 A
치수
슬리브 길이
10.5 mm
직경
16.5 mm
최소 소재 두께
0.6 mm
최대 소재 두께
0.4 mm
내부 치수
내부 직경
12.5 mm
소재 사양
색상
노란색
기계적 속성
기술 데이터
슬리브 길이
10.5 mm
상용 데이터
항목 번호
0913168
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BE1Z4X
GTIN
4017918008260
개당 중량(패키지 포함)
0.83 g
개당 중량(패키지 제외)
0.83 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600