PSI-CA-MODEM-SPLITTER - 어댑터 케이블
PSI-CA-MODEM-SPLITTER
-
어댑터 케이블
2311425
모뎀 및 PSI-MODEM-SPLITTER 간 연결용 짧은 RS-232 플랫 리본 연결 케이블
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
제품 속성
제품 타입
어댑터 케이블
연결 데이터
D-SUB 연결
연결 타입
9핀 D-SUB(암 커넥터)
핀 수
9
D-SUB 연결
연결 타입
9핀 D-SUB(암 커넥터)
핀 수
9
케이블 / 라인
케이블 길이
47.5 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-25 °C ... 60 °C
상용 데이터
항목 번호
2311425
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNC4Z1
GTIN
4046356182744
개당 중량(패키지 포함)
17.518 g
개당 중량(패키지 제외)
16 g
관세 번호
85444290
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
19179090
ECLASS-15.0
19179090
ETIM
ETIM 10.0
EC002608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222600
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말