VIP-8RPT-24DC/21/D0/FU/PLC
-
액티브 모듈
2903601
VARIOFACE Professional 출력 모듈, 8개의 채널 있음, 각각 1개의 플러그타입 PDT 릴레이 및 퓨즈 있음, 24 V DC용
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 인터페이스 모듈 |
| 제품군 | VARIOFACE Professional |
| 채널 수 | 8 |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 기계적 서비스 수명 | 2x 107 싸이클 |
| 지원되는 컨트롤러: SIEMENS S7-1500 | |
| 적합한 I/O 카드 | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| 지원되는 컨트롤러: ABB S800 I/O | |
| 적합한 I/O 카드 | DO810 |
| DO840 | |
| 지원되는 컨트롤러: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| 적합한 I/O 카드 | 1756-OB32 |
| 1756-OB16E | |
| 지원되는 컨트롤러: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| 적합한 I/O 카드 | 1771 OBN |
| 지원되는 컨트롤러: ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| 적합한 I/O 카드 | 1746 OB 32 |
| 지원되는 컨트롤러: EMERSON DeltaV | |
| 적합한 I/O 카드 | VE4002S1T1B3 |
| VE4002S1T2B3 | |
| VE4002S1T2B3 Series 2 | |
| VE4002S1T2B6 | |
| 지원되는 컨트롤러: GE-FANUC RX3i | |
| 적합한 I/O 카드 | IC694MDL754 |
| 지원되는 컨트롤러: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| 적합한 I/O 카드 | TC-ODD 321 |
| 지원되는 컨트롤러: MITSUBISHI MELSEC L | |
| 적합한 I/O 카드 | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| 지원되는 컨트롤러: MITSUBISHI MELSEC Q | |
| 적합한 I/O 카드 | QY81P |
| QY82P | |
| 지원되는 컨트롤러: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| 적합한 I/O 카드 | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| 지원되는 컨트롤러: SIEMENS S7-400 | |
| 적합한 I/O 카드 | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| 공칭 입력 전압 UN | 24 V DC |
| 입력 전압 범위(UN 참조) | 0.9 ... 1.1 |
| 입력 전압 범위 | 21.6 V DC ... 26.4 V DC |
| 일반 입력 전류(UN 시) | 9 mA |
| 일반 응답 시간 | 5 ms |
| 일반 해제 시간 | 8 ms |
| 보호 회로 | 환류 다이오드; 댐핑 다이오드 |
| 작동 전압 표시 | 녹색 LED |
| 상태 표시/채널 | 노란색 LED |
| 스위칭 | |
| 접점 유형 | 단일 접점, 1개의 전환 접점 |
| 접점 소재 | AgSnO |
| 최대 스위칭 전압 | 250 V AC/DC |
| 최소 스위칭 전압 | 12 V AC/DC |
| 제한 연속 전류 | 5 A (경감현상 관찰) |
| 최소 스위칭 전류 | 10 mA |
| 최대 차단 정격(저항 부하) | 120 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC) | |
| 18 W (60 V DC) | |
| 23 W (110 V DC) | |
| 40 W (220 V DC) | |
| 1250 VA (250 V AC) | |
| 오류 검출(라인 파손/단락-회로) | 아니오 |
| 제어 시스템 레벨 | |
| 연결 타입 | IDC/FLK male 스트립 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 14 |
| 간격 | 2.54 mm |
| 필드 레벨 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
| 상태 표시 있음 | 예 |
| 폭 | 87.6 mm |
| 높이 | 109.8 mm |
| 깊이 | 63 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 표준/규정 | DIN EN 50178 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 항목 번호 | 2903601 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK2141 |
| GTIN | 4046356948159 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 330.9 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 320 g |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - 케이블 2295046
-
UC-TM 4 - 단자대용 마커 0818111
-
UC-TM 6 - 단자대용 마커 0818085
-
UCT-TM 6 - 단자대용 마커 0828736
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 0809793
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 0811862
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - 케이블 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - 케이블 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - 케이블 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - 케이블 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - 케이블 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - 케이블 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - 케이블 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - 케이블 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - 케이블 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - 케이블 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - 케이블 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - 케이블 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - 케이블 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - 케이블 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - 케이블 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - 케이블 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - 케이블 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - 케이블 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - 케이블 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - 케이블 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - 케이블 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - 케이블 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - 케이블 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - 케이블 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - 케이블 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - 케이블 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 케이블 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - 케이블 2299013
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - 케이블 2296689
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - 케이블 2296692
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - 케이블 2296702
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - 케이블 2296715
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - 케이블 2305402
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - 케이블 2296728
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - 케이블 2296731
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - 케이블 2296744
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - 케이블 2296773
-
FLK 50-4X14-EZ-DR ... - 케이블 2302405
-
FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - 케이블 2302447
-
FUSE/TE5/6.3A/T-10PCS - 퓨즈 세트 2905605
-
REL-MR- 24DC/21 - 단일 릴레이 2961105
이점
87.6 mm에 불과한 슬림 전체 폭
신호 경로 및 공급 전압별 LED 상태 인디케이터(indicator)
극성 보호 다이오드
단락-회로 보호로 사용되는 출력 회로당 퓨즈
각각 전환 접점이 있는 플러그-인 미니어처 릴레이