UM- D37SUB/M/HC3/16DO/MR/1/MT
-
액티브 모듈
1083697
Honeywell C300 출력 모듈용 16-채널 릴레이 모듈(1개의 NOC). 제어측에서 모듈은 D-SUB 37핀 또는 FLK 50핀을 통해 제어됩니다. 나이프 분리가 있는 스크류 연결을 필드측에서 사용할 수 있습니다.
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 인터페이스 모듈 |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 기계적 서비스 수명 | 2x 107 싸이클 |
| 절연 특성: 공간 및 연면 거리, 입력/출력 | |
| 절연 | 강화 절연. |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 절연 특성: 공간 및 연면 거리, 출력/출력 | |
| 절연 | 기본 절연 |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 공간 및 연면 거리, 입력/출력 | |
| 정격 절연 전압 | 300 V |
| 정격 서지 전압 | 6 kV (1.2 / 50 μs) |
| 공간 및 연면 거리, 출력/출력 | |
| 정격 절연 전압 | 300 V |
| 정격 서지 전압 | 4 kV (1.2 / 50 μs) |
| 지원되는 컨트롤러: HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| 적합한 I/O 카드 | TDOB01 (non-redundant) |
| TDOB11 (redundant) | |
| 공칭 입력 전압 UN | 24 V DC |
| 입력 전압 범위(UN 참조) | 0.85 ... 1.1 |
| 입력 전압 범위 | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
| 일반 입력 전류(UN 시) | 9 mA |
| 일반 응답 시간 | 5 ms |
| 일반 해제 시간 | 7 ms |
| 보호 회로 | 댐핑 다이오드 |
| 상태 표시/채널 | 노란색 LED |
| 스위칭 | |
| 접점 유형 | 1개의 N/O 접점 |
| 스위치 접점 타입 | 단일 접점 |
| 접점 소재 | AgSnO |
| 최대 스위칭 전압 | 250 V AC/DC |
| 최소 스위칭 전압 | 12 V AC/DC |
| 제한 연속 전류 | 4 A |
| 최소 스위칭 전류 | 10 mA |
| 최대 차단 정격(저항 부하) | 96 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC용) | |
| 18 W (60 V DC용) | |
| 23 W (110 V DC용) | |
| 37 W (220 V DC용) | |
| 1000 VA (250 V AC용) | |
| 제어 시스템 레벨 | |
| 연결 타입 | D-SUB 핀 스트립 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 37 |
| 필드 레벨 | |
| 연결 타입 | 분리 나이프가 있는 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 제어측 | |
| 연결 타입 | IEC 60603-13 규정을 준수하는 플랫 리본 케이블 플러그-인 커넥터 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 50 |
| 상태 표시 있음 | 예 |
| 폭 | 175 mm |
| 높이 | 128 mm |
| 깊이 | 65.5 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP00 |
| 보호 수준 (설치 위치) | ≥ IP54 (설치 위치) |
| 주변 온도(작동) | -15 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -15 °C ... 50 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 공간 및 연면 거리, 입력/출력 | |
| 표준/규정 | EN 61010-2-201 |
| 공간 및 연면 거리, 출력/출력 | |
| 표준/규정 | EN 61010-2-201 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 접촉 시 위험할 수 있는 SELV / PELV 및 전압에 인접한 채널을 연결하지 마십시오. |
| 작동에 대한 참고 사항 | SELV/PELV 전압(≤30 V AC 또는 60 V DC) 사용 시에 추가의 터치 보호가 필요하지 않습니다. |
| 작동에 대한 참고 사항 | 다른 외부 전선의 스위칭에는 이 출력이 적합하지 않습니다. |
| 작동에 대한 참고 사항 | 지지 레일 방향으로 인접한 모듈에 대해 출력 측의 기능적 절연을 최소 하나 이상 준수합니다. 애플리케이션이 절연(기본 절연 또는 강화 절연)에 대한 높은 요구 사항을 갖는 경우, 적합한 조치(예: 파티션 플레이트)를 통해 이를 실현해야 합니다. |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 항목 번호 | 1083697 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK218H |
| GTIN | 4055626819198 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 590 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 590 g |
| 관세 번호 | 85364900 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | d4616223-bb29-4111-86dd-db76c9345d97 |