UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C300/R
-
액티브 모듈
2905196
Honeywell® Experion C300 24 V 디지털 IOTA와 함께 사용하기 위한 VARIOFACE 16-채널 모듈, 오른쪽 버전, 3 A, 120 V
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
UM-PRO 하우징
DIN 레일 마운팅, 접지 풋 포함
채널당 플러그타입 3 A 퓨즈
NO 또는 NC 접점용 채널 구성별
캐비닛의 오른쪽에 마운트하도록 설계됨
LED 갈색 퓨즈 표시