UM-D25SUB/F/16DI-RELS/SC049 - 액티브 모듈
2905751

16-채널 디지털 입력 모듈, 스프링 연결방식, 25핀 D-SUB 미니어처 소켓 스트립 있음, 5 V DC 또는 24 V DC 옵토커플러에 마운트용 플러그-인 릴레이 베이스, 모듈 폭: 240 mm

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품