UM- 8RM/KSR-G24/21/SI/PLC
-
액티브 모듈
2900892
VARIOFACE 출력 모듈, 8개의 미니어처 릴레이 있음, 각각 1개의 전환 접점 및 퓨즈, 24 V DC용(릴레이 포함)
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
127 mm에 불과한 슬림 전체 폭
극성 보호 다이오드
공급 전압 인디케이터(indicator)(LED)
신호 경로별 LED 상태 인디케이터(indicator) 및 환류 다이오드
단락-회로 보호로 사용되는 출력 회로당 퓨즈
플러그-인 미니어처 릴레이, 각각 전환 접점 있음, 잠금 가능한 수동 작동 기능이 있거나 없음