UM 45- 8RM/MR-G24/1/PLC
-
액티브 모듈
2962900
VARIOFACE COMPACT LINE, 8개의 미니어쳐 릴레이가 있는 출력 모듈, 각 1개의 N/O 접점, 플러그로 연결됨, 24 V DC용(릴레이 포함)
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 인터페이스 모듈 |
| 채널 수 | 8 |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 기계적 서비스 수명 | 2x 107 싸이클 |
| 호환 가능한 컴포넌트 | 미니어쳐 릴레이, REL-MR-G 24/1 |
| 컴포넌트 있음 | 예 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 정격 절연 전압 | 300 V AC |
| 정격 서지 전압 | 4 kV (기본 절연) |
| 지원되는 컨트롤러: SIEMENS S7-400 | |
| 적합한 I/O 카드 | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| 지원되는 컨트롤러: GE-FANUC 90-30 | |
| 적합한 I/O 카드 | IC693 MDL732 |
| IC693 MDL740 | |
| IC693 MDL742 | |
| 지원되는 컨트롤러: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| 적합한 I/O 카드 | 1756-OB32 |
| 1756-OB16E | |
| 지원되는 컨트롤러: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| 적합한 I/O 카드 | 1771 OBN |
| 지원되는 컨트롤러: ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| 적합한 I/O 카드 | 1746 OB16 |
| 1746 OB 32 | |
| 지원되는 컨트롤러: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| 적합한 I/O 카드 | TC-ODD 321 |
| 지원되는 컨트롤러: MITSUBISHI MELSEC Q | |
| 적합한 I/O 카드 | QY81P |
| QY82P | |
| 지원되는 컨트롤러: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| 적합한 I/O 카드 | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| 지원되는 컨트롤러: ABB S800 I/O | |
| 적합한 I/O 카드 | DO810 |
| DO840 | |
| 지원되는 컨트롤러: GE-FANUC RX3i | |
| 적합한 I/O 카드 | IC694MDL754 |
| 지원되는 컨트롤러: MITSUBISHI MELSEC L | |
| 적합한 I/O 카드 | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| 공칭 입력 전압 UN | 24 V DC |
| 입력 전압 범위(UN 참조) | 0.8 ... 1.1 |
| 입력 전압 범위 | 19.2 V DC ... 26.4 V DC |
| 일반 입력 전류(UN 시) | 6.5 mA |
| 일반 응답 시간 | 5 ms |
| 일반 해제 시간 | 15 ms |
| 보호 회로 | 환류 다이오드; 댐핑 다이오드 |
| 극성 보호; 극성 보호 다이오드 | |
| 작동 전압 표시 | 녹색 LED |
| 상태 표시/채널 | 노란색 LED |
| 호환 가능한 컴포넌트 | 미니어쳐 릴레이, REL-MR-G 24/1 |
| 스위칭 | |
| 접점 유형 | 1개의 N/O 접점 |
| 스위치 접점 타입 | 이중 접점 |
| 접점 소재 | AgNi, 5 µm 경질 금도금 |
| 최대 스위칭 전압 | 250 V AC |
| 125 V DC | |
| 최소 스위칭 전압 | 5 V |
| 제한 연속 전류 | 3 A |
| 최대 돌입 전류 | 5 A |
| 최소 스위칭 전류 | 1 mA |
| 최대 차단 정격(저항 부하) | 72 W (24 V DC) |
| 60 W (48 V DC) | |
| 50 W (60 V DC) | |
| 50 W (110 V DC) | |
| 750 VA (250 V AC) | |
| 제어 시스템 레벨 | |
| 연결 타입 | IDC/FLK male 스트립 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 14 |
| 간격 | 2.54 mm |
| 필드 레벨 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 연결 수 | 18 |
| 핀 수 | 3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
| 공급 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 6 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 2 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 16 |
| 상태 표시 있음 | 예 |
| 폭 | 103 mm |
| 높이 | 45 mm |
| 깊이 | 50.5 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP00 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 표준/규정 | EN 61010-2-201 |
| IEC 60664 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 사용된 릴레이의 최대 스위칭 용량 준수 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 접촉 시 위험할 수 있는 SELV / PELV 및 전압에 인접한 채널을 연결하지 마십시오. |
| 작동에 대한 참고 사항 | 다른 라인 전선의 스위칭에는 이 출력이 적합하지 않습니다. 인접한 출력에 사용되는 스위칭 전압의 합계는 정격 절연 전압 값을 초과하지 않아야 합니다. |
| 작동에 대한 참고 사항 | 인접한 모듈(DIN 레일 방향)의 절연(기본 절연 또는 강화 절연)에 대한 요구 사항을 적합한 조치(예: 격판)를 통해 실현해야 합니다. |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 항목 번호 | 2962900 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK21B1 |
| GTIN | 4017918087500 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 140.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 107.27 g |
| 관세 번호 | 85364190 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
| SCIP | 83df0483-5f70-480c-b133-be086ba268e1 |
호환 가능한 제품
이점
45 mm에 불과한 낮은 깊이
경질 금도금 2-레이어 이중 접점을 통한 1 mA에서 3 A의 연속 전류 범위의 범용 애플리케이션
신호 경로 및 공급 전압별 LED 상태 인디케이터(indicator)
각 신호 경로용 환류 및 극성 보호 다이오드
각각 N/O 접점이 있는 플러그-인 미니어쳐 릴레이