UM-32 NAM/I/M/DV - 액티브 모듈
UM-32 NAM/I/M/DV
-
액티브 모듈
2305046
32개의 근접 스위치(Namur)가 있는 모듈, Delta V 제어 시스템의 입력 카드용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
인터페이스 모듈
채널 수
32
절연 특성
과전압 카테고리
I
오염도
2
전기적 속성
정격 서지 전압
0.4 kV (기본 절연)
지원되는 컨트롤러: EMERSON DeltaV
적합한 I/O 카드
VE4001S2T2B5
입력 데이터
공칭 입력 전압 U
N
24 V DC ±20 %
입력 전압 범위
18.5 V DC ... 28.8 V DC
일반 입력 전류(U
N
시)
최대 320 mA
보호 회로
극성 보호; 극성 보호 다이오드
퓨즈; 퓨즈(400 mA)
작동 전압 표시
녹색 LED
전송 주파수
350 Hz
제어
비부하 전압
8.2 V DC ±10 %
스위칭 지점
≥ 2.1 mA (전도 상태)
≤ 1.2 mA (차단 상태)
6.3 mA ... 10 mA (단락-회로 발생 시)
0 mA ... 0.35 mA (단선 발생 시)
스위칭 이력 현상
약 0.2 mA
내부 저항
약 1 kΩ
단락-회로 전류
≤ 10 mA
출력 데이터
스위칭
최대 스위칭 전압
30 V DC
제한 연속 전류
10 mA
작동 전압 표시
녹색 LED
오류 검출(라인 파손/단락-회로)
LED 빨간색
연결 데이터
필드 레벨
표준에 따른 연결
IEC / EN
연결 타입
스크류 연결
스트리핑 길이
8 mm
스크류 스레드
M3
연결 수
103
핀 수
6
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 4 mm²
연선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
AWG 케이블 사이즈
24 ... 12
제어 시스템 레벨
연결 타입
IDC/FLK male 스트립
연결 수
1
핀 수
50
간격
2.54 mm
시그널링
상태 표시 있음
예
치수
폭
180.5 mm
높이
125.5 mm
깊이
76 mm
소재 사양
색상
녹색 (RAL 6021)
하우징 절연 소재
폴리아미드 PA 비강화
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-20 °C ... 50 °C
주변 온도(보관/운송)
-20 °C ... 70 °C
표준 및 규정
표준/규정
DIN EN 50178
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
조립 참고 사항
제로 간격 행
마운팅 위치
모두
참고
작동에 대한 참고 사항
올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다.
상용 데이터
항목 번호
2305046
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK219K
GTIN
4017918995744
개당 중량(패키지 포함)
556.8 g
개당 중량(패키지 제외)
417.06 g
관세 번호
85364190
원산지
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50