MSTB-BL GY - 필러 플러그
MSTB-BL GY
-
필러 플러그
1903960
필러 플러그, 색상: 회색, 제품군: 필러 플러그
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
필러 플러그
제품군
필러 플러그
핀 수
1
간격
0 mm
치수
간격
-
소재 사양
색상 (하우징)
회색 (RAL 7042)
상용 데이터
항목 번호
1903960
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
AAHZBB
GTIN
4017918443528
개당 중량(패키지 포함)
0.212 g
개당 중량(패키지 제외)
0.2 g
관세 번호
85369010
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
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
0.016 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말