HOOK 300MM - 도구용 액세서리
HOOK 300MM
-
도구용 액세서리
5054205
판매 디스플레이용 후크
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
분류 박스
치수
폭
28 mm
높이
90 mm
길이
300 mm
소재 사양
소재
금속
상용 데이터
항목 번호
5054205
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
BH361Z
GTIN
4055626041193
개당 중량(패키지 포함)
134 g
개당 중량(패키지 제외)
134 g
관세 번호
94039910
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21100690
ECLASS-15.0
21100690
ETIM
ETIM 10.0
EC011819
UNSPSC
UNSPSC 21.0
22101500
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말