RAD-80211-XDB
-
액세스 지점
2990011
WLAN 액세스 지점, 24 V DC; IEEE 802.11 a/b/g; 2.4 GHz; 5 GHz, 클라이언트 어댑터, 브리지; 안테나 다양성; Wi-Fi 호환; 웹 기반 관리; 802.11i, DIN 레일 마운팅, 안테나 미포함
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
조작 및 태핑 방지
고성능 및 안정성
긴 범위
자동화 시스템과의 뛰어난 통합성