UL 승인됨
승인 ID: E118976-20250128정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
72 V | 4 A | 22 - 22 |
UL Listed
승인 ID: E335024-20250227정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
57 V | 1.75 A | 22 - 22 |
cUL Listed
승인 ID: E335024-20250227정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
57 V | 1.75 A | 22 - 22 |