NBC-M12MS/40,0-94L
-
네트워크 케이블
1192122
네트워크 케이블, Ethernet CAT5e (1 Gbps), 8-핀, TPE, 고유연성, 청록색, 플러그 직선 M12, 코딩: A / IP65, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 40 m
네트워크 케이블, Ethernet CAT5e (1 Gbps), 8-핀, TPE, 고유연성, 청록색, 플러그 직선 M12, 코딩: A / IP65, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 40 m
| 제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
| 애플리케이션 | 표준, U.S. 케이블 |
| 핀 수 | 8 |
| 차폐 | 예 |
| 코딩 | A |
| 버스 시스템 | Ethernet |
| 신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT5e, 1 Gbps |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격전류 IN | 2 A (IEC 61076-2-101에 따른 플러그/소켓, 케이블 기술 데이터가 준수되어야 함) |
| 전송 매체 | 구리 |
| 전송 속도 | 1 Gbps |
| 연결 1 | |
| 설계 | 플러그 직선 M12 / IP65 |
| 코딩 타입 | A (표준) |
| 소재 | CuZn (접점) |
| Ni/Au (접점 표면) | |
| TPU GF (접점 캐리어) | |
| TPU, 난연성, 자소성 (그립 몸체) | |
| 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 (스크류 연결) | |
| 보호 수준 | IP65 |
| 연결 2 | |
| 설계 | 선단 탈피 처리 |
| 케이블 길이 | 40 m |
| 고유연성 Ethernet CAT5e [94L] | |
| 치수 도면 |
|
| UL AWM 스타일 | 2463 (80 °C / 600 V) |
| 핀 수 | 8 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | 고유연성 Ethernet CAT5e [94L] |
| 전선 구조 | 4x2xAWG24/7; SF/UTP |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.20 mm (7x32) |
| AWG 신호 라인 | 24 |
| 케이블 사이즈 | 4x 2x 0.2 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.2 mm |
| 외부 케이블 직경 | 7.40 mm ±0.25 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | TPE |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 청록색 |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 소재 전선 절연 | PE |
| 단일 배선, 색상 | 흰색/파란색-파란색, 흰색/오렌지색-오렌지색, 흰색/녹색-녹색, 흰색/갈색-갈색 |
| 트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
| 전체 꼬임 | 코어용 4쌍 |
| 광 차폐 커버 | 75 % |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
| 케이블 임피던스 | 100 Ω ±15 Ω (1 ... 100 MHz) |
| 정격 전압, 케이블 | 600 V |
| 테스트 전압 | 2000 V |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 1000000, 휨 반지름: 10 x D, 트래버싱 경로: 0.23 m, 트래버싱 속도: 1.5 m/s, 가속화: 20.5 m/s² |
| 최대 휨 주기: 10000000, 휨 반지름: 20 X D (126 싸이클/분 @ 20°C) | |
| 동적 부하 용량(비틀림) | 비틀림: 360 °/m (1 lb. 부하), 토션 싸이클: 4800000, 토션 빈도: 71 싸이클/분, 주변 온도(작동): 20 °C |
| Near-End crosstalk 감쇠(NEXT) | 50 dB (100 MHz (IEC 62153-4-9)) |
| 반사 손실(RL) | 20 dB (10 МHz (+6LOG)) |
| 26 dB (20 MHz의 경우) | |
| 26 dB (100 MHz (-5LOG)) | |
| 내염성 | VW-1 |
| 기타 저항성 | 용접 스파크 내성 (내마모성 및 내유성) |
| 내자외선 (CMX 옥외) | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP65 | |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 85 °C (M12 커넥터) |
| M12 | |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
| 항목 번호 | 1192122 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 25 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | AF1IHD |
| GTIN | 4063151344061 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 22.22 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 22.22 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | US |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate covering any of the individual isomers and/or combinations thereof (CAS-NO: 26040-51-7) | |