전원 공급 및 보호

전력 전송 및 분배용 제품

피닉스컨택트는 전력 전송 및 분배 분야에서 사용자의 모든 요구 사항을 위한 혁신적인 솔루션을 제공합니다.
“전력 전송 및 분배 – 성공을 위한 제품” 브로셔를 다운로드하십시오.

지금 다운로드
변전소용 스테이션 제어 기술

변전소의 안전하고 안정적인 작동을 보장하려면 스테이션 제어 기술이 필수적입니다. 이러한 장치를 보호하는 동시에 페일세이프 파워 서플라이를 제공하는 것은 전력 전송과 분배의 가장 중요한 작업 중 하나입니다. 이를 위해 피닉스컨택트는 이중으로 설치할 수 있는 24 V DC용 특수 파워 서플라이와 각 기능을 개별적으로 보호하는 데 사용할 수 있는 컴팩트 장치 회로 차단기를 제공합니다. 포괄적인 보호, 제어 및 측정 기능을 갖춘 피닉스컨택트의 컴팩트 보호 장치 및 제어 장치는 수많은 애플리케이션에 적합합니다.

전자 회로 차단기

효과적인 장비 보호

장비를 개별적으로 보호하십시오. 장치 회로 차단기를 사용해 장치를 안정적으로 보호하여 시스템을 위한 높은 수준의 가용성을 일관되게 보장할 수 있습니다.

QUINT 4 파워 서플라이

뛰어난 가용성

첨단 전원 공급 기술을 사용하여 변전소의 전자 장치에 대한 이중화 전원 공급을 보장하십시오.

고객과 분배 그리드용 보호 장치 및 제어 장치

전원 그리드를 위한 완벽한 보호

포괄적인 보호 기능 덕분에 피닉스컨택트의 혁신적인 보호 장치 및 제어 장치는 고객과 분배 그리드에 이상적입니다. 이러한 장치는 운영 시 유지 관리가 적고 장기적인 안정성이 특징입니다. 고해상도 디스플레이와 포괄적인 기능 키를 사용하여 손쉽게 작동할 수 있습니다.

변전소의 이중화 보조 전압 공급 장치

변전소의 이중화 보조 전압 공급 장치

변전소의 경우 100% 시스템 가용성이 최우선 과제입니다. 시스템 부품 또는 개별 컴포넌트의 오류는 중대한 결과를 초래할 수 있습니다. 이중화 시스템은 이러한 오류를 방지하여 변전소의 뛰어난 가용성을 보장합니다. 이중화 보조 공급 개념을 사용하면 1차측에서 두 개의 파워 서플라이가 병렬로 작동하기 때문에 첫 번째 파워 서플라이에 오류가 발생할 경우 두 번째 파워 서플라이가 부하를 완벽하게 담당할 수 ​​있습니다. 안정화된 24 V DC 전압을 통해 여러 컨트롤 캐비닛에 전원을 공급하려면 먼저 링 피더(-X1, -X2)를 사용해 연결해야 합니다. 스크류 또는 푸쉬-인 연결방식 플러그-인 단자대를 사용하여 링 피더를 현장에서 쉽고 안전하게 설치할 수 있습니다. 파워 서플라이는 두 개의 이중화 모듈/다이오드(-G10, -G11)를 통해 디커플링되기 때문에 결함 있는 파워 서플라이(-G1, -G2) 또는 케이블 경로의 단락으로 인해 부하에서 공급 전압의 중단이 발생하지 않습니다. 작동 상태에 상관없이 연결된 부하의 전체 전원 요구 사항을 하나의 모듈로 처리할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 공간 절약형 PTFIX 단자대(-X10, -X11)는 컨트롤 캐비닛에서 간단한 전압 분배를 보장합니다. 통합 장치 회로 차단기는 장치를 보호하고 오류 발생 시에 특정 대상의 종료를 보장합니다(-F10, -F11, -F12). 이를 통해 뛰어난 시스템 가용성이 확보됩니다.