지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

수위 모니터링 SIL 인증 기술 및 Ex 인증을 통해 탱크 수위의 영구적인 모니터링을 보장합니다.

여러 탱크의 수위 모니터링

과제


처리 공장의 탱크에 있는 두 명의 작업자.

안정적인 수위 모니터링

일반적으로 탱크 시설은 다양한 크기의 탱크로 구성되며, 때로는 저장 용량이 30,000 m³를 넘기도 합니다. 기능적으로 안전한 오버플로우 방지를 포함하여 탱크가 채워지고 비워지는 동안의 지속적인 모니터링은 안정적인 환경 보호를 보장하는 데 도움이 됩니다.

솔루션


처리 시설의 여러 탱크

장거리에 걸쳐 비용 효율적이고 안전하게 측정값 전송

수위 모니터링을 위한 피닉스컨택트의 솔루션을 사용하면 항상 수위뿐만 아니라 온도 및 압력과 같은 측정값을 지속적으로 파악할 수 있습니다. Ex 영역에 설치된 일부 센서를 포함한 다양한 센서로 구성된 시스템이 해당 측정값을 기록합니다.

피닉스컨택트는 Ex 및 non-Ex 신호의 전송, 처리 및 신속한 응답이 가능하도록 제어, 통신 및 연결 기술(SIL 호환)을 포함하는 적절한 솔루션 개념을 개발합니다.

즉각적인 오류 탐지

기능적 세이프트 센서는 수위를 측정하고 위험 상태를 알려줍니다.

안전 제한 값 릴레이가 유입 밸브의 제어를 중단시키기 위해 사용됩니다. 스프링으로 닫히는 안전 밸브를 통해 탱크로의 유입이 안정적으로 차단되어 넘침을 방지합니다.

수위 모니터링 시스템의 토폴로지 구조

탱크 모니터링을 위한 확장 가능한 자동화 모듈

광범위하게 제공되는 기능적 세이프티용 SIL 인증 기술, Ex i 시그널 컨디셔너 및 모듈형 제어 시스템을 사용하여 효율적인 수위 제어 시스템을 만들 수 있습니다. 수위 제어 시스템 이외에도 비상 시에 세이프티 밸브를 제어하고 탱크로의 유입을 차단하는 오버플로우 방지 장치가 설치됩니다.

대화형 이미지 맵: 수위 모니터링 시스템의 토폴로지 구조
PLC
IEC 61131-3 및 고급 언어용
PLC에 대한 추가 정보
PLC
I/O 시스템
IP20 및 IP65/IP67 보호 수준용
I/O 시스템에 대한 추가 정보
I/O 시스템
기능 안전 및 폭발 방지 기능이 있는 시그널 컨디셔너
MACX Analog Ex 및 MACX Safety Ex 제품군의 Ex i 시그널 컨디셔너는 각각 ATEX 및 IECEx 인증을 받았으며 모두 SIL 인증을 획득했습니다. MACX Analog Ex 제품군은 전체 폭이 12.5 mm에 불과한 1-채널 및 2-채널 Ex i 신호 절연기를 제공합니다.
시그널 컨디셔너에 대한 추가 정보
기능 안전 및 폭발 방지 기능이 있는 시그널 컨디셔너
안전 커플링 릴레이
피닉스컨택트는 안전한 스위치-온 및 스위치-오프를 위한 force-guided 접점이 있는 인증된 커플링 릴레이를 제공합니다.
안전 커플링 릴레이에 대한 추가 정보
안전 커플링 릴레이
대화형 이미지 맵: 수위 모니터링 시스템의 토폴로지 구조
좌측 정렬 가능한 SPLC 1000 안전 관련 컨트롤러
AXC F XT SPLC 1000을 통한 안전한 자동화.
자세히 알아보기
좌측 정렬 가능한 SPLC 1000 안전 관련 컨트롤러
Axioline Smart Element
Axioline Smart Element는 범용적으로 유연하게 사용할 수 있습니다.
자세히 알아보기
Axioline Smart Element

연락처

Bastian Engel
Bastian Engel
글로벌 산업 관리 담당 이사, 석유 및 가스/해양 및 해상 부분
+49 5281 946 - 2600
포괄적인 수위 모니터링의 모든 측면에 대한 확장 가능한 솔루션에 대해 기꺼이 조언해 드리겠습니다.

제품


컨트롤 캐비닛 앞에서 태블릿을 사용하는 사람

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공할 것입니다.