M12 푸쉬-풀 커넥터

자동화 기술 분야의 새로운 표준

손쉬운 연결, 빠른 잠금: 푸쉬-풀 고속 결합 시스템이 있는 M12 커넥터는 제한된 공간과 높은 케이블링 밀도에서도 공구를 사용하지 않고 안전하게 삽입할 수 있도록 합니다. 내부 잠금 기능이 있는 제품을 통해서도 컴팩트한 하우징 설계가 가능합니다.

무료 샘플 주문하기
M12 푸쉬-풀 커넥터를 SAC 박스에 삽입하는 손

이점

  • PnP(Plug and Produce): 제한된 공간에서도 빠르고 안정적인 연결
  • 유연성 향상: 스크류 및 푸쉬-풀 커넥터를 위한 하나의 M12 장치 연결
  • 손쉬운 설계 적용: 컴팩트 장치 개념을 위한 납작한 M12 포트
  • 플라잉 리드: 내부 및 외부 잠금 기능이 있는 커넥터
  • 뛰어난 미래 경쟁력 보장: 전세계 가용성을 위한 표준화된 제품군
무료 샘플
M12 푸쉬-풀 커넥터 테스트
M12 푸쉬-풀 커넥터를 시험해 보시겠습니까? – 지금 바로 샘플 패키지를 주문하십시오. 애플리케이션에서 목표에 따라 사용하는 것에 대한 전문가 조언을 받게 되실 것입니다. 피닉스컨택트가 제공하는 이점을 직접 경험해 보십시오.
무료 샘플 주문하기
나란히 배열된 다양한 설계 및 결합 형태의 M12 푸쉬-풀 커넥터
내부 잠금 기능이 있는 M12 푸쉬-풀 장치 커넥터 사진

내부 잠금 기능이 있는 M12 푸쉬-풀 장치 커넥터

납작한 M12 푸쉬-풀 플러시 타입 암 커넥터가 있는 푸쉬-풀 장치 커넥터를 사용하면 공구 없이 안전하게 장치를 연결할 수 있습니다.

내부 잠금 기능이 있는 M12 푸쉬-풀 케이블 커넥터 사진

내부 잠금 기능이 있는 M12 푸쉬-풀 케이블 커넥터

M12 푸쉬-풀 케이블 커넥터는 간단하게 직접 삽입하여 제자리에 래칭할 수 있으므로 좁은 공간에 적합합니다.

M12 푸쉬-풀 고속 결합 시스템 세부 정보

M12 푸쉬-풀 장치 커넥터가 있는 장치 패널에 연결된 내부 잠금 기능이 있는 M12 케이블 커넥터
일치하는 M12 장치 커넥터가 설치된 장치 패널 앞의 외부 및 내부 잠금 기능이 있는 M12 푸쉬-풀 커넥터
수많은 M12 장치 및 케이블 커넥터가 있는 장치
푸쉬-풀 내부 및 외부 잠금 기능이 있는 커넥터
M12 푸쉬-풀 내부 잠금 기능이 있는 장치 커넥터 및 케이블 커넥터가 감싸인 지구
M12 푸쉬-풀 장치 커넥터가 있는 장치 패널에 연결된 내부 잠금 기능이 있는 M12 케이블 커넥터

제한된 공간에서도 제조업체에 상관없는 잠금 시스템으로 안정적이고 편리하게 삽입할 수 있습니다. 이 경우 스크류 연결에 비해 설치 시간이 최대 80%까지 줄어듭니다.

일치하는 M12 장치 커넥터가 설치된 장치 패널 앞의 외부 및 내부 잠금 기능이 있는 M12 푸쉬-풀 커넥터

M12 Duo 외형으로 인해 검증된 M12 스크류 커넥터 또는 새로운 푸쉬-풀 고속 연결 기술을 사용한 유연한 필드 배선이 가능합니다. 기존 M12 솔루션에서도 손쉽게 푸쉬-풀 장치 통합이 가능합니다.

수많은 M12 장치 및 케이블 커넥터가 있는 장치

납작한 M12 포트가 사용된 새로운 M12 푸쉬-풀 개념으로 인해 하우징에 수평으로 통합하는 것이 가능합니다. 더 높은 패킹 밀도를 통해 더 컴팩트한 장치 설계를 실현할 수 있습니다.

푸쉬-풀 내부 및 외부 잠금 기능이 있는 커넥터

필드에서 손쉽게 확장 실현: 푸쉬-풀 내부 및 외부 잠금 기능이있는 커넥터로 플라잉 리드를 실현할 수 있습니다.

M12 푸쉬-풀 내부 잠금 기능이 있는 장치 커넥터 및 케이블 커넥터가 감싸인 지구

일관되게 표준화된 푸쉬-풀 제품군은 전세계적인 가용성을 보장합니다. IEC 61076-2-010 표준화 덕분에 제조업체에 상관없는 호환성.

E-paper
M5 - M12 포트폴리오 개요
M5 - M12 크기의 원형 커넥터는 수많은 산업 분야 및 애플리케이션에서 표준으로 자리잡았습니다. 신호, 데이터 및 전원을 장치로 전송하기 위한 광범위한 제품군에 대한 개요를 확인하십시오.
E-paper 열기
M5 - M12 크기의 원형 커넥터가 있는 장치 연결
비디오: M12 푸쉬-풀 커넥터 – 자동화 기술을 위한 새로운 표준
자동화 기술 분야의 새로운 표준 YouTube

자동화 기술 분야의 새로운 표준

M12 푸쉬-풀 커넥터는 협소한 공간과 높은 케이블링 밀도에서도 공구가 필요 없는 신속한 장치 연결을 보장합니다. 매립형 M12 포트로 컴팩트 하우징 설계를 실현하고 male 및 female 버전으로 필드에서 손쉽게 확장을 구현하십시오.

비디오: M8/M12 장치 커넥터 – SMD 및 THR에 이상적임
M8/M12 장치 커넥터: SMD 및 THR에 이상적임 YouTube

허용 오차 보정 M12 하우징 스크류 연결

혁신적인 THR 또는 SMT용 장치 포트를 사용해 부가 가치 체인(value added chain)을 최적화하십시오. 피닉스컨택트는 신호, 데이터 및 전원용 M8 및 M12 장치 커넥터를 제공합니다.

SMD 및 THR용 M8 및 M12 장치 커넥터는 다양한 핀 할당 및 일관된 설치 형태의 신호, 데이터 및 전원 코딩을 통한 유연한 장치 설계를 제공합니다.

비디오: M12 푸쉬-풀 커넥터 개요
M12 푸쉬-풀 커넥터 개요 YouTube

M12 푸쉬-풀 커넥터를 사용한 안전한 장치 케이블링

푸쉬-풀 고속 결합 시스템이 있는 M12 커넥터를 사용해 장치와 시스템의 케이블을 편리하고 견고하게 연결할 수 있습니다. 이 커넥터는 철도 차량의 통신 네트워크와 같은 철도 기술에서 사용하기에 적합합니다.

무료 샘플
M12 푸쉬-풀 커넥터 테스트
M12 푸쉬-풀 커넥터를 시험해 보시겠습니까? – 지금 바로 샘플 패키지를 주문하십시오. 애플리케이션에서 목표에 따라 사용하는 것에 대한 전문가 조언을 받게 되실 것입니다. 피닉스컨택트가 제공하는 이점을 직접 경험해 보십시오.
무료 샘플 주문하기
나란히 배열된 다양한 설계 및 결합 형태의 M12 푸쉬-풀 커넥터