Blitzduell

재미있는 방법으로 서지 보호에 대한 정보를 얻고 무엇인가 배우고 싶으십니까? 그렇다면 여기에서 Blitzduell 앱을 다운로드하십시오.

총 8개의 카테고리로 구성된 재미있고 흥미로운 질문이 여러분의 답변을 기다리고 있습니다.

Blitzduell 다운로드
Blitzduell

지식이 풍부하고 번개처럼 빠르다고 생각하십니까? Blitzduell을 즐기십시오!

서지 보호에 대해 잘 알고 있는 사람은 누구입니까? 지식이 뛰어날 뿐만 아니라 동작이 빨라서 가장 높은 점수를 받을 자신이 있으십니까? 피닉스컨택트의 Blitzduell은 전문가를 위한 게임 앱입니다. 다른 사람들과 벌이는 승부에서 높은 점수를 얻으십시오.

스마트폰에서 Blitzduell 앱을 사용하는 서지 보호 전문가

게임을 즐기려면 어떻게 해야 합니까? 정말 쉽습니다.

  1. Apple 앱 스토어 또는 Google 플레이 스토어에서 앱을 다운로드합니다.
  2. 이메일 주소, 좋아하는 별명 및 암호를 입력하여 로그인합니다.
  3. 아바타 세트에서 캐릭터를 선택합니다.
  4. 이제 준비가 끝났으므로 게임을 즐길 차례입니다!

게임을 즐기도록 다른 사람들을 초대하고 이들과 직접 승부를 겨룰 수도 있습니다. 이렇게 하려면 게임 화면에서 "친구 초대" 버튼을 클릭하면 됩니다. 그런 다음 일반적인 메신저 또는 이메일로 링크를 공유합니다.

서지 전압 – 과소 평가된 위험
다운타임 및 장치 결함 방지

번개는 경이로운 자연 현상인 동시에 위험한 존재입니다. 번개는 엄청난 파괴력을 가지고 있습니다. 전기 시스템에서 스위칭 작동은 훨씬 더 빈번하고 그에 못지 않게 치명적입니다. 서지 보호 장치는 위험한 과전압을 안전하게 방전하여 장치와 시스템을 보호합니다. 서지 보호를 위한 광범위한 애플리케이션에 대해 자세히 알아보십시오.

자세히 알아보기
공항 건물에 치는 낙뢰