Progetto di sostenibilità

Tecnologia all'avanguardia nella teoria e nella pratica

Sostegno agli alunni e alle alunne che entrano nel mondo del lavoro.
Studenti della scuola superiore Ham Janos in Romania

Obiettivo del progetto

Con questo progetto formativo, Phoenix Contact Romania intende preparare gli studenti al mondo del lavoro sperimentando prodotti e tecnologie all'avanguardia. La scuola superiore Ham Janos di Satu Mare è supportata da vari componenti per scenari di automazione industriale.

Traguardi

  • Apprendimento ottimale grazie alla combinazione di conoscenze teoriche ed
    esercizi pratici.
  • Visite a progetti reali, con l'obiettivo di sviluppare competenze e conoscenze attraverso lo scambio diretto tra studenti e professionisti.
  • Accompagnare gli studenti, oltre al programma, anche con stage e primi passi nel mondo del lavoro.

10-12

Gli studenti e le studentesse che lavorano ogni anno al progetto

30 %

Tasso di occupazione successiva degli studenti

Studenti della scuola superiore Ham Janos in Romania

Per la prossima generazione nell'automazione industriale

Nell'ambito della sponsorizzazione, Phoenix Contact ha donato alla scuola superiore sette starter kit di PLC logic e sette alimentatori. Questi dispositivi sono utilizzati in classe dagli educatori Robert Bora e Ioan Roter. Insegnano agli studenti del 9° e 10° anno le basi dell'elettrotecnica e dell'automazione industriale in teoria e in pratica.

Con la sua attenzione alla scienza e alla formazione professionale, la Ham Janos High School è il partner perfetto per la sponsorizzazione di Phoenix Contact. Lavorando direttamente con componenti industriali di alta qualità e con le necessarie conoscenze tecniche, gli studenti sono preparati per una carriera di successo nel campo dell'automazione industriale.

Image for sustainability development goal number 10
Meno disuguaglianza

Con una migliore prospettiva nel mondo del lavoro

La nostra partnership con la Ham Janos High School è una testimonianza del nostro impegno per la responsabilità sociale e la formazione della prossima generazione di esperti di automazione industriale.

Razvan Encica, Direttore
L'insegnante Robert Bora con gli studenti del 10° e 11° anno

Insegnanti appassionati e impegnati

"Gli studenti trarranno grande beneficio dalle conoscenze e dall'esperienza pratica che acquisiranno utilizzando i dispositivi di Phoenix Contact, preparandoli a una carriera di successo nell'automazione industriale" riferisce con orgoglio Robert Bora, insegnante del 10° anno.

Il tuo contatto per questo progetto

Raluca Manta
Raluca Manta
Responsabile marketing Romania

Anche questo potrebbe interessarti