26.02.2024

Gestione dell'alimentazione 2.0: regolatori per gli impianti di produzione di energia con funzioni aggiuntive Phoenix Contact offre una soluzione certificata per gli impianti fotovoltaici.

Vista di un parco solare con centinaia di moduli fotovoltaici

Sintesi

I gestori di rete sono obbligati a immettere in rete la maggior quantità possibile di energia rinnovabile senza compromettere la stabilità della rete. I Power Control Unit, regolatori per gli impianti di produzione di energia, sono quindi utilizzati per controllare e regolare la potenza attiva e reattiva. I dispositivi certificati di Phoenix Contact possono fare ancora di più grazie alla PLCnext Technology sottostante.

Panoramica del sistema di un impianto FV con gestione dell'alimentazione

Panoramica del sistema di un impianto FV con gestione dell'alimentazione

Produzione di energia e qualità della rete: una sfida per la transizione energetica

Secondo il Ministero Federale dell'Economia e dell'Energia, le energie rinnovabili sono la principale fonte di energia elettrica in Germania. In quanto pilastro centrale della transizione energetica, la sua quota nel consumo di elettricità è in costante crescita: da circa il 6% nel 2000 al 46% nel 2022. Alla fine del 2022 circa 2,6 milioni di impianti fotovoltaici (FV) produrranno circa 66 GW di energia nell'ambito delle energie rinnovabili. Tuttavia, il costante aumento del fotovoltaico installato sia nella rete a bassa che a media tensione pone notevoli sfide. Questo perché anche gli impianti di produzione di energia decentralizzati devono contribuire a garantire la qualità della rete.

La frequenza e la tensione sono utilizzate come parametri rilevanti per la loro valutazione. La frequenza di rete dipende dal bilancio di potenza attiva della rete. Se i generatori immettono in rete più potenza attiva di quella richiesta dai consumatori, la frequenza di rete aumenta. La tensione di rete, invece, è influenzata dal bilancio di potenza reattiva della rete. Se la richiesta di potenza reattiva aumenta, si verifica una riduzione della tensione di rete.

Requisiti tecnici e normativi

Si dice spesso che gli impianti di produzione di energia decentralizzati abbiano un impatto negativo significativo sulla qualità della rete. Ciò è dovuto principalmente al fatto che le condizioni esterne, come il vento o il sole, che determinano in modo significativo la resa degli impianti, non sono né controllabili né sufficientemente pianificabili. Si dimentica che questi impianti offrono già i prerequisiti tecnici per stabilizzare la frequenza e la tensione di rete. Se la quota delle energie rinnovabili nel consumo di elettricità deve aumentare in modo significativo nel medio termine, è indubbiamente necessaria una massiccia espansione dei sistemi di accumulo.

Oltre alla produzione di energia, è necessario risolvere compiti generali anche nella distribuzione dell'alimentazione. La liberalizzazione dei mercati dell'elettricità è sempre più accompagnata dalla trasmissione transfrontaliera di energia. Come logica conseguenza, le specifiche europee sono state adottate nel cosiddetto "Network Code – Requirements for Generators". Il Network Code descrive le regole di connessione alla rete a cui sono soggetti gli impianti di produzione di energia installati in Europa. Per ottenere i migliori benefici possibili, deve essere adattato alle condizioni locali dei singoli Paesi.

Validità per la maggior parte delle installazioni commerciali

In questo contesto, il VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Associazione tedesca per le tecnologie elettriche, elettroniche e dell'informazione) ha elaborato, per conto del Ministero federale dell'Economia e dell'Energia, quattro regole di applicazione nazionali per tutti i livelli di tensione. Tra le linee guida, la VDE-AR-N 4110 "Regole tecniche di connessione per la media tensione" sostituisce la linea guida per la media tensione della BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft - Associazione tedesca delle industrie dell'energia e dell'acqua). Dall'aprile 2019, la conformità alla norma VDE-AR-N 4110 è obbligatoria per tutti i nuovi impianti di produzione di energia da mettere in funzione con un potenza pari o superiore a 135 kW e un campo di tensione compreso tra 1 e 60 kV. La regola di applicazione si applica quindi alla maggior parte degli impianti FV commerciali.

Un aspetto della VDE-AR-N 4110/20 riguarda l'obbligo di utilizzare solo regolatori di gestione dell'immissione in rete certificati. I regolatori per gli impianti di produzione di energia assicurano il rispetto dei valori impostati per la potenza attiva o reattiva e delle procedure di controllo specificate nel punto di attacco alla rete. I valori teorici sono determinati da terzi - il gestore di rete o il commerciante diretto - attraverso la tecnologia di telecontrollo o nell'ambito delle curve caratteristiche definite nella norma VDE-AR-N 4110/20.

Combinazione di dispositivi di commutazione con regolatore per gli impianti di produzione di energia

Combinazione completa di dispositivi di commutazione con regolatori per gli impianti di produzione di energia di Phoenix Contact

Certificazione complessa di soluzioni proprie

FGW TR8 è la direttiva applicabile per la certificazione delle caratteristiche elettriche dei regolatori per gli impianti di produzione di energia. Per la misurazione e il test di queste caratteristiche elettriche è necessario consultare il FGW TR3. Infine, la modellazione e la convalida dei modelli di simulazione delle caratteristiche elettriche sono oggetto del FGW TR4.

L'ottenimento del cosiddetto certificato di componente per i regolatori per gli impianti di produzione di energia richiede un grande sforzo, sia dal punto di vista tecnico che finanziario. In particolare nel settore degli impianti fotovoltaici, dove il mercato tedesco è molto frammentato, la certificazione di regolatori appositamente sviluppati non sarà vantaggiosa per la maggior parte degli installatori di impianti. Un aspetto che dovrebbe essere importante almeno quanto la conformità alla direttiva sulla connessione è l'uso flessibile del regolatore.

Varie funzioni in un solo dispositivo

In questo contesto, ancor prima della certificazione, Phoenix Contact si è posta il problema di come garantire la conformità agli standard senza dover rinunciare alle numerose possibilità del sistema di controllo industriale su cui si basa la soluzione. Questo perché come hardware viene utilizzata l'attuale generazione di PLC basata sulla PLCnext Technology aperta.

La tecnologia non solo consente di utilizzare diversi linguaggi di programmazione, come IEC 61131, C/C++, C# o Matlab/Simulink, in un unico progetto. È anche possibile combinare diverse funzioni in un unico dispositivo. Phoenix Contact non offre agli utenti una soluzione all-in-one, ma si rivolge specificamente agli utenti che dispongono delle conoscenze di sistema e di programmazione necessarie per la loro applicazione. Nei primi progetti, ad esempio, è stata implementata una connessione di telecontrollo in aggiunta alla funzione di controllo certificata sullo stesso sistema di controllo industriale. Questo approccio è efficace dal punto di vista dei costi e dello spazio, poiché in genere vengono utilizzati due dispositivi separati per questo compito.

Topologia di un controllore con PLCnext Technology

Il PLCnext Control consente lo sviluppo di codici di programma con diversi tool di software e persino l'esecuzione in parallelo sul dispositivo

Esempio di applicazione per una semplice messa in servizio

Per supportare i clienti nella messa in servizio della soluzione sopra descritta, Phoenix Contact fornisce un esempio di applicazione per il collegamento della tecnologia di telecontrollo, compresa un'applicazione web per la parametrizzazione degli impianti di produzione di energia. A parte l'implementazione delle rispettive interfacce specifiche per i requisiti, non è necessario apportare ulteriori modifiche. Tuttavia, è possibile aggiungere ulteriori funzioni in base alle esigenze. La modalità di controllo, la configurazione dei parametri standard del regolatore PID, l'impostazione dei punti di appoggio della curva caratteristica, la memorizzazione delle combinazioni binarie per il ricevitore di controllo dell'ondulazione o la registrazione di tutti i parametri essenziali della rete e del controllore durante la prima messa in servizio fanno parte di questa applicazione.

Phoenix Contact offre anche librerie di blocchi funzionali aggiuntivi per l'implementazione delle interfacce specifiche del regolatore per gli impianti di produzione di energia. Comprendono moduli per l'integrazione di sistemi decentralizzati tramite il telecontrollo. Inoltre, i blocchi funzionali specifici per il fotovoltaico semplificano la comunicazione con gli inverter, i dispositivi per la misurazione dell'energia o il collegamento a un portale indipendente dal produttore.

Autore: Thomas Boldt

E-mail:

Mettiti in contatto con i nostri esperti

"Saremo lieti di consigliarti sulla All Electric Society e sull'accoppiamento settoriale".

Ulteriori contributi