Pinza piatta, superficie di presa dentellata, testata VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
Utensili universali
Il set di utensili universali della famiglia di prodotti UNIFOX comprende utensili per le più svariate applicazioni: dagli utensili universali, che combinano diverse funzioni, alle pinze per fascette fermacavo fino alle trance per canaline di cablaggio offriamo un'elevata versatilità applicativa.
Utensile di sblocco
Utensile per rivettatura, per l'applicazione di rivetti a spruzzo in plastica RVT‑PA 4
Pinza a pappagallo, con supporto inserito, superfici di presa doppie dentellate, secondo VDE ISO 8976
Pinza per viti, con regolazione rapida, per apertura 10 mm ... 36 mm, dimensioni: 260 mm
Chiave per quadri elettrici, in metallo, per tutte le serrature comuni: testa doppia 3-5 mm, testa quadra 5,6,7-8,9-10 mm, testa triangolare 7,8-9,10-11 mm, speciale 6 mm
Pinza universale, 165 mm, superficie di presa dentellata, testata secondo la norma VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
Tenaglia perforatrice, per piastre di prova e simili, con spina tonda da 2 mm, profondità della bocca 30 mm
Pinza tonda, superficie di presa dentellata, testata VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
Utensile di sblocco
I vantaggi
- Durata elevata grazie alle aree di presa e di taglio particolarmente rinforzate e temprate
- Risparmio energetico grazie al meccanismo a leva ottimizzato
- Forma ergonomica dell'impugnatura, che consente l'utilizzo degli utensili senza particolare fatica e senza esercitare pressione sulle articolazioni
- Ampia gamma di prodotti da un solo fornitore
Pinze multifunzione UNIFOX-MP
Sono delle vere pinze multifunzione. Grazie alle loro funzioni combinate, le pinze multifunzione sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni.
Le nostre pinze multifunzione UNIFOX-MP combinano sei o sette funzioni in un solo strumento. Oltre a stringere, piegare e tagliare i fili, le pinze possono essere utilizzate anche per spelare i cavi e crimpare i puntalini. Entrambe le pinze multifunzione sono dotate di un'impugnatura ergonomica a due componenti. La punta angolare consente di forare e sbavare facilmente le scatole da incasso. Con UNIFOX-MP 6-1 è possibile tagliare i cavi facilmente e senza schiacciarli. La UNIFOX-MP 7-1, invece, è dotata di una fresa laterale per tagliare fili sottili e di media durezza, nonché il filo armonico. Le pinze presentano anche un'area di crimpatura per i capocorda ad anello isolati.
Pinza chiave UNIFOX-WRENCH
La pinza chiave combina le funzioni di una pinza e quelle di una chiave per dadi in un unico utensile. È perfetta per afferrare, tenere, piegare e girare dadi e bulloni.
Le nostre pinze chiave UNIFOX-WRENCH sono disponibili in tre diverse misure. Grazie alla regolazione continua a pulsante, le pinze chiave possono essere adattate rapidamente a diverse aperture chiave. La scala esistente consente inoltre di preimpostare facilmente l'apertura chiave richiesta. Le ganasce a scorrimento parallelo e a presa liscia delle pinze chiave evitano di danneggiare le superfici sensibili, ad esempio quando si lavora con parti cromate o verniciate. Grazie al rapporto di leva >10:1, le pinze chiave hanno un'elevata forza di serraggio per una presa sicura.
Utensile di montaggio e smontaggio
Utensili di montaggio e smontaggio
Ti offriamo l'utensile di montaggio e smontaggio giusto per ogni contatto a crimpare. Gli utensili di montaggio o smontaggio dei contatti HEAVYCON sorprendono per le svariate possibilità di utilizzo e la durata nel tempo.
In caso di errori di equipaggiamento o di modifiche al cablaggio occorre rimuovere un contatto già inserito. A tal fine, è possibile impiegare i nostri utensili di sbloccaggio.
Gli utensili di montaggio vengono utilizzati per sezioni del conduttore di piccole dimensioni. Essi consentono di pressare il contatto a crimpare nell'inserto contatti in tutta sicurezza.
La protezione anticaduta integrata nella maniglia è spostabile. La protezione anticaduta protegge l'inserto frontale degli utensili in modo affidabile durante il trasporto o lo stoccaggio.
Pinze combinate e pinze a punta
Pinze universali isolate VDE
Per altre operazioni, scegliete le pinze universali isolate VDE di Phoenix Contact. Approfittate delle funzioni combinate.
Pinze combinate
- Forma diritta o curvata ergonomicamente
- Ritorno a molla
- Superfici di presa dentellate
- Fresa integrata
Pinze a punta
- Punta di presa dritta e angolata a 45°
- Superficie di presa dentellata e lama temprata a induzione
Pinze piatte, a punta tonda e a pappagallo
- Superficie di presa dentellata
- Stampo forgiato e temprato in olio
Pinze per fascette fermacavo UNIFOX
Pinze per fascette fermacavo
Avvolgimento e fissaggio del conduttore e del filo: con le pinze per fascette UNIFOX di Phoenix Contact, è possibile lavorare fascette in plastica e metallo in modo rapido e comodo.
Inoltre:
- La forza di serraggio è regolabile in modo continuo ed è indicata da una scala nella zona di presa. Una volta raggiunta la forza di serraggio desiderata, il residuo in eccesso viene automaticamente tagliato a filo.
- Oltre agli utensili, sono disponibili anche le fascette per cavi nella versione in plastica e in metallo.