UNIFOX-C VDE M - Pinza universale
1212834
N. ELDAS®: 983080019

Pinza universale, 165 mm, superficie di presa dentellata, testata secondo la norma VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Forma del manico ergonomica per lavorare senza fatica
Rapporti di trasmissione vantaggiosi per prestazioni di taglio e potenza di tenuta buone
Dispendio energetico minimo per l'utente
Acciaio speciale per utensili per un uso prolungato
Superficie di presa dentellata e bordo di taglio affilato
Impugnature bicomponenti ergonomiche per lavorare senza fatica e in totale sicurezza
Testato VDE