Pinza a crimpare, siglatura laser custom, per capocorda a norma DIN 46228, 0,14 - 10 mm2, bloccaggio forzato sbloccabile, ingresso laterale
Siglatura degli utensili
Proteggete il vostro utensile da scambi e furti con una siglatura personalizzata degli utensili. Le pinze pelafili e gli utensili di crimpatura possono ora essere dotati di incisione laser permanente individuale e personalizzata. Con il nostro servizio di siglatura trasformiamo gli utensili nei vostri utensili personali.
Marsupio per utensili, equipaggiato con utensili secondo richiesta del cliente.
Borsa per utensili, con cinghia di trasporto regolabile, con vano per documenti e per laptop, equipaggiata con utensili secondo richiesta del cliente.
Borsa per utensili, equipaggiata con utensili secondo richiesta del cliente.
Valigetta per utensili, chiudibile, con cinghia di trasporto regolabile, equipaggiata con utensili secondo richiesta del cliente.
Pinza a crimpare, siglatura laser custom, per capocorda a norma DIN 46228 parte 1+4, 0,5 mm2 ... 6 mm2, ingresso frontale, crimpatura quadra
Astuccio per utensili, equipaggiato con utensili secondo richiesta del cliente.
Borsa per utensili, con cinghia di trasporto, equipaggiata con utensili secondo richiesta del cliente.
I vantaggi
- Siglatura laser ben leggibile e permanente
- Prevenzione di scambi involontari di utensili e furti
- Siglatura per indicare il proprietario o l'utilizzo dell'utensile
- Semplice processo di ordinazione
- Ampia gamma di prodotti da un solo fornitore
Utensile spelafili WIREFOX con siglatura individuale
Personalizza il tuo utensile con il nostro servizio di siglatura
Una selezione di utensili di crimpatura e spelafili può essere incisa secondo i tuoi desideri con rispettivamente 15 caratteri (spazi inclusi) disposti su due righe. Tutti gli utensili siglabili possono essere riconosciuti dalla sequenza di lettere "CUS" nella denominazione.
Definisci le informazioni da siglare direttamente e in modo univoco dopo la selezione degli utensili. L'immissione dei dati da siglare è parte integrante del processo di ordinazione.