Pinza a crimpare con siglatura degli utensili

Siglatura degli utensili

Proteggete il vostro utensile da scambi e furti con una siglatura personalizzata degli utensili. Le pinze pelafili e gli utensili di crimpatura possono ora essere dotati di incisione laser permanente individuale e personalizzata. Con il nostro servizio di siglatura trasformiamo gli utensili nei vostri utensili personali.

Configurabile
Go to Product Detail Page for item 1044970
CRIMPFOX DUO 10 CUS - Pinza a crimpare
CRIMPFOX DUO 10 CUS - Pinza a crimpare
1044970

Pinza a crimpare, siglatura a laser secondo le indicazioni del cliente, tipo di connessione del contatto: capocorda isolati e non isolati, norme/disposizioni: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F, sezione min.: 0,14 mm2, sezione max.: 10 mm2, per capicorda TWIN fino a 2 x 4 mm2, adeguamento trasversale automatico, stampo girevole, predisposizione laterale e frontale, crimpatura: Crimpatura trapezoidale, nero

Configurabile
Go to Product Detail Page for item 1264087
CRIMPFOX DUO 16S CUS - Pinza a crimpare
CRIMPFOX DUO 16S CUS - Pinza a crimpare
1264087

Pinza a crimpare, scritta al laser secondo le specifiche del cliente, tipo di contatto: puntalini isolati e non isolati, norme/regolamenti: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F, sezione min.: 0,14 mm2, sezione max.: 16 mm2, per puntalini TWIN fino a 2 x 6 mm2, adeguamento trasversale automatico, stampo girevole, inserimento laterale e frontale, pressatura: quadrata

I vantaggi

  • Siglatura laser ben leggibile e permanente
  • Prevenzione di scambi involontari di utensili e furti
  • Siglatura per indicare il proprietario o l'utilizzo dell'utensile
  • Semplice processo di ordinazione
  • Ampia gamma di prodotti da un solo fornitore
L'utensile spelafili WIREFOX è dotato di un'incisione laser

Utensile spelafili WIREFOX con siglatura individuale

Personalizza il tuo utensile con il nostro servizio di siglatura

Una selezione di utensili di crimpatura e spelafili può essere incisa secondo i tuoi desideri con rispettivamente 15 caratteri (spazi inclusi) disposti su due righe. Tutti gli utensili siglabili possono essere riconosciuti dalla sequenza di lettere "CUS" nella denominazione.

Definisci le informazioni da siglare direttamente e in modo univoco dopo la selezione degli utensili. L'immissione dei dati da siglare è parte integrante del processo di ordinazione.