CRIMPFOX DUO 16S CUS - Pinza a crimpare
1264087

Pinza a crimpare, scritta al laser secondo le specifiche del cliente, tipo di contatto: puntalini isolati e non isolati, norme/regolamenti: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F, sezione min.: 0,14 mm2, sezione max.: 16 mm2, per puntalini TWIN fino a 2 x 6 mm2, adeguamento trasversale automatico, stampo girevole, inserimento laterale e frontale, pressatura: quadrata

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Crimpatura di punti difficilmente accessibili grazie allo stampo girevole
Maneggevolezza grazie all'impugnatura di piccole dimensioni con trasmissione ottimale della forza manuale
Sicurezza del processo garantita dal bloccaggio forzato e dallo stampo autoregolante
Ideale per capicorda TWIN grazie all'autoregolazione continua