Pinza a crimpare, siglatura laser custom, per prese piatte non isolate 2,8, 4,8 e 6,3 mm, 0,5 ... 6 mm2, crimpatura B
Siglatura degli utensili
Proteggete il vostro utensile da scambi e furti con una siglatura personalizzata degli utensili. Le pinze pelafili e gli utensili di crimpatura possono ora essere dotati di incisione laser permanente individuale e personalizzata. Con il nostro servizio di siglatura trasformiamo gli utensili nei vostri utensili personali.
Pinza a crimpare, siglatura a laser secondo le indicazioni del cliente, tipo di connessione del contatto: capocorda isolati e non isolati, norme/disposizioni: DIN 46228-1, DIN 46228-4, sezione min.: 0,14 mm2, sezione max.: 10 mm2, per puntalini TWIN fino a 2 x 4 mm2, adeguamento trasversale automatico, predisposizione frontale, crimpatura: Crimpatura trapezoidale, nero
Pinza a crimpare, siglatura laser custom, per capocorda non isolati, 0,34 - 2,5 mm2, crimpatura a rientranza
Pinza spelafili, siglatura laser custom, per cavi e conduttori (in particolare anche per linee a prova di cortocircuito e di guasto verso terra) da 1,5 - 6 mm2, autoregolabile, lunghezza di spelatura fino a 18 mm, capacità di taglio fino a 10 mm2 flessibile/1,5 mm2 rigido, tagliacavi sostituibile
Valigetta utensili, non equipaggiata, collegabile, con passanti in gomma per il fissaggio degli utensili, cartellino di siglatura della dimensione di un biglietto da visita con siglatura custom
Pinza a crimpare, siglata a laser in base alle indicazioni del cliente, alle pinze e alle caratteristiche come CRIMPFOX CENTRUS 6S
Pinza a crimpare, siglatura laser custom, per capocorda isolati, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2 (rosso, blu), crimpatura ovale
Pinza a crimpare, siglatura laser custom, per prese piatte non isolate 2,8 e 4,8 mm, 0,1 ... 1,5 mm2, crimpatura B
Tasca portautensili, non equipaggiata, cartellino di siglatura della dimensione di un biglietto da visita con siglatura custom
Pinza a crimpare, siglatura laser custom, per capocorda a norma DIN 46228 parte 1+4, 0,25 mm2 ... 6,0 mm2, ingresso laterale, crimpatura trapezoidale
I vantaggi
- Siglatura laser ben leggibile e permanente
- Prevenzione di scambi involontari di utensili e furti
- Siglatura per indicare il proprietario o l'utilizzo dell'utensile
- Semplice processo di ordinazione
- Ampia gamma di prodotti da un solo fornitore
Utensile spelafili WIREFOX con siglatura individuale
Personalizza il tuo utensile con il nostro servizio di siglatura
Una selezione di utensili di crimpatura e spelafili può essere incisa secondo i tuoi desideri con rispettivamente 15 caratteri (spazi inclusi) disposti su due righe. Tutti gli utensili siglabili possono essere riconosciuti dalla sequenza di lettere "CUS" nella denominazione.
Definisci le informazioni da siglare direttamente e in modo univoco dopo la selezione degli utensili. L'immissione dei dati da siglare è parte integrante del processo di ordinazione.